Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MMECF45.5004T08IC908 |
MMECF451004T06IC908 |
MMECF451204T08IC908 |
MMECF451606T10IC908 |
MMECF452006T12IC908 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) (φ) | Effective rows of blade | Overall length (L) (mm) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions Ts (mm) | Dimensions φdmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.65 € | 2 | 8 jours | 12.7 | 4 | 16.5 | 5.3 | 12.700 | T08 | 1.98 | ||
92.39 € | 2 | 8 jours | 10 | 4 | 13.0 | 4 | 10.000 | T06 | 1.95 | ||
123.65 € | 2 | 8 jours | 12 | 4 | 16.5 | 5 | 12.000 | T08 | 1.95 | ||
132.40 € | 2 | 8 jours | 16 | 6 | 20.5 | 6.5 | 16.000 | T10 | 3.00 | ||
152.67 € | 2 | 8 jours | 20 | 6 | 25.5 | 7.5 | 18.3 | T12 | 5.00 |
Loading...
Machining Application | Chanfrein | Finish category | Traitement grossier et moyen | Mounting Method | Bouchon de centrage |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | MM ECF... Chamfer (Multi-Edge Specifications) Head for Counter Sink | Material | IC908 | Coating type | PVD Coating |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D) (mm)(φ)
Effective rows of blade
Overall length (L)(mm)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimensions Ts(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles