Insert de fraisage de filetage pour CoroMill 327 (pour taraudage), en V 60°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
327R06-12250VM-TH-1025
327R09-18100VM-TH-1025
327R09-18250VM-TH-1025
327R12-22100VM-TH-1025
327R12-22100VM-THM-1025
327R12-22250VM-TH-1025
327R12-22250VM-THM-1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Detailed Material Tip hand (right or left) Dimensions Dc
(mm)
Tip Size Dimensions ar max
(mm)
Dimensions WT
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions l7
(mm)
Number of flutes Pitch
(mm)
Pitch (Number of Threading) Details Type Trusco Code

107.59 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand11.761.70.312.13.632.5(min)/3(max)8(min)/10(max)--

113.59 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand17.791.20.1255.8531(min)/2(max)12(min)/24(max)--

113.59 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand17.792.60.314.15.8532.5(min)/3.5(max)7(min)/10(max)--

119.58 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand21.7121.20.124.65.8531(min)/2(max)12(min)/24(max)--

142.45 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane6GC1025Right-hand21.7121.20.124.65.8561(min)/2(max)12(min)/24(max)--

126.49 €

2 8 jours ---------------For screw machining with milling cutter.608-7370

142.45 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane6GC1025Right-hand21.7122.60.313.75.9562.5(min)/4.5(max)5(min)/10(max)--

Loading...

  1. 1

Assistance technique