Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.56 € | 1 | 6 jours | 2.41 | 1.3 | 50 | 3 | 0.2 | A-1 | 2.63 | 0.13 | 1.61 | For Pressurization AS568A 004–050 | 1.78 | ±0.07 | ||
216.51 € | 1 | 6 jours | 3.73 | 2.01 | 50 | 3 | 0.2 | A-2 | 3.95 | 0.25 | 2.43 | For Pressurization AS568A 102–178 | 2.62 | ±0.07 | ||
254.87 € | 1 | 6 jours | 5.01 | 2.79 | 60 | 6 | 0.4 | A-3 | 5.44 | 0.25 | 3.22 | For Pressurization AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
351.47 € | 1 | 6 jours | 7.89 | 4.34 | 60 | 8 | 0.4 | A-4 | 8.31 | 0.38 | 4.86 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
428.89 € | 1 | 6 jours | 10.22 | 5.77 | 80 | 12 | 0.8 | A-5 | 11.08 | 0.38 | 6.35 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
254.87 € | 1 | 6 jours | 4.87 | 2.51 | 60 | 6 | 0.4 | A-6 | 5.31 | 0.25 | 3.34 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
351.47 € | 1 | 6 jours | 7.67 | 3.91 | 60 | 8 | 0.4 | A-7 | 8.1 | 0.38 | 5.03 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
425.33 € | 1 | 6 jours | 9.9 | 5.21 | 80 | 12 | 0.8 | A-8 | 10.76 | 0.38 | 6.53 | Vacuum AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
254.87 € | 1 | 6 jours | 4.31 | 2.4 | 60 | 6 | 0.4 | G-1 | 4.74 | 0.2 | 2.82 | For Pressurization JIS B2401 G25–G145 | 3.1 | ±0.10 | ||
357.15 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 4.7 | 60 | 10 | 0.4 | G-2 | 8.94 | 0.4 | 5.18 | For Pressurization JIS B2401 G150–G300 | 5.7 | ±0.13 | ||
233.56 € | 1 | 6 jours | 2.58 | 1.4 | 50 | 3 | 0.2 | P-1 | 2.8 | 0.15 | 1.71 | For Pressurization JIS B2401 P3–P10 | 1.9 | ±0.08 | ||
216.51 € | 1 | 6 jours | 3.39 | 1.8 | 50 | 3 | 0.2 | P-2 | 3.6 | 0.2 | 2.22 | For Pressurization JIS B2401 P10A–P22 | 2.4 | ±0.09 | ||
254.87 € | 1 | 6 jours | 5.01 | 2.8 | 60 | 6 | 0.4 | P-3 | 5.44 | 0.2 | 3.17 | For Pressurization JIS B2401 P22A–P50 | 3.5 | ±0.10 | ||
357.15 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 4.7 | 60 | 10 | 0.4 | P-4 | 8.94 | 0.4 | 5.18 | For Pressurization JIS B2401 P48A–P150 | 5.7 | ±0.13 | ||
451.62 € | 1 | 6 jours | 12.47 | 7 | 80 | 12 | 0.8 | P-5 | 13.33 | 0.5 | 7.64 | For Pressurization JIS B2401 P150A–P400 | 8.4 | ±0.15 | ||
254.87 € | 1 | 6 jours | 4.84 | 2.5 | 60 | 6 | 0.4 | P-6 | 5.28 | 0.2 | 3.27 | Vacuum JIS B2401 P22A–P50 | 3.5 | ±0.10 | ||
357.15 € | 1 | 6 jours | 8.26 | 4.2 | 60 | 10 | 0.4 | P-7 | 8.69 | 0.4 | 5.38 | Vacuum JIS B2401 P48A–P150 | 5.7 | ±0.13 | ||
443.10 € | 1 | 6 jours | 12.1 | 6.3 | 80 | 12 | 0.8 | P-8 | 12.96 | 0.5 | 7.89 | Vacuum JIS B2401 P150A–P400 | 8.4 | ±0.15 | ||
254.87 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 2.9 | 60 | 6 | 0.4 | V-1 | 6.03 | 0.3 | 3.77 | Vacuum JIS B2401 V15–V175 | 4 | ±0.10 | ||
357.15 € | 1 | 6 jours | 8.74 | 4.4 | 60 | 10 | 0.4 | V-2 | 9.17 | 0.4 | 5.68 | Vacuum JIS B2401 V225–V430 | 6 | ±0.15 | ||
519.09 € | 1 | 6 jours | 14.6 | 7.6 | 80 | 12 | 0.8 | V-3 | 15.47 | 0.5 | 9.24 | Vacuum JIS B2401 V480–V1055 | 10 | ±0.30 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Extension intersection(mm)
Chamfer R
Original Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles