Référence fabricant: 30510
Marque: SIGNET
Prix: 10.10 €
Délai de livraison: 6 jours
Overall Length: 188 mm
Width across flat dimension: 10 mm
JAN Code: 4712818991260
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
30510
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Unité | Features | Ultra-long combination wrench, excellent cost performance. Beautiful mirror-plated finish. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé mixte très longue, le numéro d'article est le suivant: 30510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30510.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
JAN Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30513 |
30517 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 242 | 13 | 4712818991291 | |
18.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 313 | 17 | 4712818991338 |