Foret Aqua EX type semi-long AQDEXSL (Numéros de référence)

Foret Aqua EX type semi-long AQDEXSL
A drill capable of consistent, high-performance drilling of deep holes in anything from raw materials through to high hardness steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXSL0200
AQDEXSL0280
AQDEXSL0290
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

117.76 €

1 6 jours 22456

105.72 €

1 6 jours 2.83364

105.72 €

1 6 jours 2.93364

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 3 tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1
Coating Details AQEX Coating

Assistance technique