Mandrin de perçage type à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6.5EL
8L
MS13EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gripping Capability d
(mm)
d
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)
Unified Fine Screw Thread

59.27 €

1 6 jours 0.5~6.59.67322249.5401453/8-24

62.11 €

1 Disponible 6 jours 08~8.09.67322251.5431553/8-24

94.44 €

1 6 jours 2.0~1312.8542.83273603701/2-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique Tool Type Foret

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique