Mandrin de perçage sans clavette avec taux de précision (Argent)

Mandrin de perçage sans clavette avec taux de précision (Argent)
Keyless type drill chuck allowing drill attachment/detachment with manual rotation alone.

[Features]
· The world's No. 1 accuracy : The ultra-precision class is finished to unparalleled precision by assembling world-class technologies.
· It demonstrates fully sufficient power for high precision machining, such as tooling of machining centers and jig borers, etc.
· The test method for the measurement position conforms to JIS B 4634.
· Maximum accuracy : Precision class maintains accuracy over a long period of time, with the highest accuracy in the world after .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC3-J0-S
LC6.5-S
LC13-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Jacobs taper Mass
(g)
D
(mm)

129.60 €

1 6 jours 0.3~3444844JT.NO.010524

137.86 €

1 6 jours 0.5~6.5626862JT.NO.131034

169.13 €

1 6 jours 0.5~139110391JT.NO.698550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Specifications Precision Level (Silver) Runout accuracy(μm) 50 or Less

Assistance technique