Coupe-câble 9511-165

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9511-165

Référence pièce
9511-165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.25 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 210 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 15
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 50 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel.
JAN Code 4003773031253

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble 9511-165, le numéro d'article est le suivant: 9511-165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9511-165.

Assistance technique