Pince multiprise crantée (Cobra, positionnement rapide)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8721-250

Référence pièce
8721-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.08 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mass(g) 300 Pipe(φ mm) 50 Nut(mm) 46
JAN Code 4003773073796 Specifications (Separate) A unique quick-set simple adjustment with a characteristic jaw shape that prevents slipping after the device has gripped down. Fits perfectly to pieces of various shape. Uses a box-joint structure where three layers are joined together, and since the jaw does not shift sideways during use, it can be operated with light force.

Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise crantée (Cobra, positionnement rapide), le numéro d'article est le suivant: 8721-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8721-250.

Assistance technique