Clé dynamométrique paramétrable de haute précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6109-2CT
6110-1CT
6111-1CT
6121-1CT
6122-1CT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

998.13 €

1 6 jours 4~406.350.42564000896080564439-39610.40

1,146.25 €

1 6 jours 5–609.50.53354000896025022439-41270.56

1,151.80 €

1 6 jours 20~1209.513894000896025077439-41350.89

1,163.81 €

1 Disponible 12 jours 20~12012.714354000896025220439-41511.14

1,301.39 €

1 6 jours 40–20012.715434000896025268439-42241.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Load direction Droite Torque Precision(±%) 2
Main body: option Main Body Material and Finish Head/Sleeve: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Grip: Reinforced Resin Accessory Storage Resin Case
Features High precision torque management is performed easily. A clicking sound and vibration at the time of release let the user know the set value was reached. A lightweight and strong chrome-vanadium steel and strengthened plastic grip realize light weight and superb balance. Application General tightening torque management to precision torque management.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique