Stainless Steel Tweezers Total Length (mm) 115–450

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-531-15

Référence pièce
6-531-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

126.98 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Brucelles Properties Type standard
Overall Length(mm) 450 Details Type 450mm Manufacturer Product Name Stainless Steel Tweezers 450 mm
Manufacturer Model Number 450mm Material Details Stainless steel (SUS430) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Stainless Steel Tweezers Total Length (mm) 115–450, le numéro d'article est le suivant: 6-531-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-531-15.

Assistance technique