Organizing Basket

Organizing Basket
  • Remise sur volume
Compact parts case that can be freely combined to fit a space.
[Features]
· 3 size variations available.
· Outer dimensions: 33 × 295 × 123 mm.
· Inner dimensions: 108 × 250 × 120 mm.
· Materials: PP (polypropylene).
[Applications]
· For organization anywhere, from offices to kitchens and more.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-2150-03

Référence pièce
1-2150-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

10.72 €

4 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre External Dimensions(mm) 213×302×87 Internal dimensions(mm) 182×257×83
Manufacturer Product Name Organizing Basket B5 Manufacturer Model Number B5 Material PP (Polypropylene)
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Organizing Basket, le numéro d'article est le suivant: 1-2150-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-2150-03.

Assistance technique