Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-6730-01 |
1-6730-02 |
1-6730-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Depth (mm) | No. of inner boxes | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.99 € | 4 | Disponible | 6 jours | 340 | 225 | Deep model and Shallow model x 25 pc. each | See-Through Parts Box SP33MS50 | SP33-MS50 | 4937897069857 | 1 pc. | |
59.65 € | 5 | Disponible | 6 jours | 275 | 187 | Deep model and Shallow model x 16 pc. each | See-Through Parts Box SP27MS32 | SP27-MS32 | 4937897069840 | 1 pc. | |
36.06 € | 5 | Disponible | 6 jours | 210 | 148 | Deep model and Shallow model x 9 pc. each | See-Through Parts Box SP20MS18 | SP20-MS18 | 4937897069833 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Poches | Height (mm) | 49 | Inner box size(mm) | Deep Type: 36 x 51 x 28, Shallow Type 36 x 51 x 20 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This is a thin parts case that is useful for storing and organizing small objects and parts. It is a set of 2 types of interior boxes that can be chosen depending on the items stored. | Material | PP (Polypropylene) | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Width (mm)
Depth (mm)
No. of inner boxes
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles