Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-2859-03
Référence pièce
|
---|
1-2859-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.78 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Pack (6 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.065 | Couleurs détaillées | Transparency |
Nom de produit du fabricant | Scotch Transparent Packaging Tape 313-6PN | Numéro de modèle du fabricant | 313-6PN | Code JAN | 4548623628660 |
Caractéristiques | Overlapped pasting is possible. Can be written on. | Matériau de base | PP (Polypropylene) Film | Matériau de l'agent adhésif | Acrylic |
Quantité de contenu | 1 Pack (6 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Scotch Transparent Packaging Tape (For Medium / Lightweight Objects), le numéro d'article est le suivant: 1-2859-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-2859-03.
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles