Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2-2986-02 |
2-2986-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Nom de produit du fabricant | Numéro de modèle du fabricant | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | Tape MT-001 16x66x65 | MT-001(16X66X65) | 1 Roll | |
28.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | Tape MT-001 25x66x65 | MT-001(25X66X65) | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Vert | Length(m) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Type détaillé | Thin | Caractéristiques | It is a tape that generates less adhesive residue and has excellent chemical resistance. | Matériau de base | PET (Polyethylene Terephthalate) |
Matériau de l'agent adhésif | Silicon | Résistance à la traction | 7kg/in | Adhérence | 7.35(750gf) |
Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Nom de produit du fabricant
Numéro de modèle du fabricant
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles