Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-6289-01 |
1-6289-02 |
1-6289-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Largeur (pouce) | Nom de produit du fabricant | Numéro de modèle du fabricant | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.7 | 0.5 | Adhesive Tape NT1001-36-0050 | NT-1001-36-0050 | 1 Roll | |
219.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25.4 | 1.0 | Adhesive Tape NT1001-36-0100 | NT-1001-36-0100 | 1 Roll | |
473.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50.8 | 2.0 | Adhesive Tape NT1001-36-0200 | NT-1001-36-0200 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température d’utilisation(°C) | -185~+260 | Caractéristiques | A double-sided adhesive tape that features silicone adhesives without substrate. Suitable for a wide range of temperature. Superior chemical resistance. | Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Largeur (pouce)
Nom de produit du fabricant
Numéro de modèle du fabricant
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles