P-Cut Tape 4140

P-Cut Tape 4140
  • Remise sur volume
Protective tape that is easy to cut by hand and that won't leave much adhesive behind.
[Features]
· The strong adhesive will even stick to uneven surfaces.
· Doesn't leave much adhesive behind when removed.
· Includes stitching, making it easy to tear by hand.
· The easy-to-tear polyethylene cloth is coated in an adhesive that won't remain on the surface when the tape is removed.
· The tape securely adheres to the surface but won't leave much adhesive behind when removed.
[Applications]
· Useful for fixing protective sheets and other applications which require strong adhesives.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-9211-02

Référence pièce
1-9211-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

20.70 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.155 Couleurs détaillées Transparency
Nom de produit du fabricant P Cut Tape 4140 - Transparent Plastic Core Numéro de modèle du fabricant 4140 Caractéristiques Has strong adhesion and can be attached to coarse surface. Produces no adhesive residue. Mesh tape. Can be cut easily using hands.
Matériau PE (polyethylene) Quantité de contenu 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de P-Cut Tape 4140, le numéro d'article est le suivant: 1-9211-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-9211-02.

Assistance technique