Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material | Thickness (T) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.72 € | 1 | 10 jours | KM10 | 1 | ||
72.13 € | 1 | 10 jours | KM10 | 1.5 | ||
95.70 € | 1 | 10 jours | KM10 | 2 | ||
119.67 € | 1 | 8 jours | KM10 | 2.5 | ||
100.22 € | 1 | 10 jours | KM10 | 3 | ||
114.60 € | 1 | 8 jours | KM10 | 3.5 | ||
131.07 € | 1 | 10 jours | KM10 | 4 | ||
147.41 € | 1 | 8 jours | KM10 | 4.5 | ||
163.87 € | 1 | 10 jours | KM10 | 5 | ||
193.06 € | 1 | 12 jours | KM10 | 6 | ||
224.61 € | 1 | 8 jours | KM10 | 7 | ||
255.74 € | 1 | 8 jours | KM10 | 8 | ||
287.30 € | 1 | 8 jours | KM10 | 9 | ||
321.35 € | 1 | 10 jours | KM10 | 10 | ||
52.72 € | 1 | 16 jours | KV30 | 1 | ||
72.13 € | 1 | 14 jours | KV30 | 1.5 | ||
95.70 € | 1 | 14 jours | KV30 | 2 | ||
119.67 € | 1 | 14 jours | KV30 | 2.5 | ||
100.22 € | 1 | 16 jours | KV30 | 3 | ||
114.60 € | 1 | 14 jours | KV30 | 3.5 | ||
131.07 € | 1 | 14 jours | KV30 | 4 | ||
147.41 € | 1 | 14 jours | KV30 | 4.5 | ||
163.87 € | 1 | 14 jours | KV30 | 5 | ||
224.61 € | 1 | 14 jours | KV30 | 7 | ||
255.74 € | 1 | 14 jours | KV30 | 8 | ||
287.30 € | 1 | 14 jours | KV30 | 9 | ||
321.35 € | 1 | 14 jours | KV30 | 10 |
Loading...
Polishing Classification | Black | Vertical | 100 | Horizontal | 70 |
---|---|---|---|---|---|
External Tolerance(mm) | ±1.0 | Thickness Tolerance(mm) | 0~+0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Material
Thickness (T)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles