Plaque signalétique pour palette en treillis métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NP-P

Référence pièce
NP-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

30.63 €

1 Disponible 9 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Acier Product Type Conteneur grillagé Other Option
JAN Code 4989999278200 Trusco Code 450-2736 Mass(g) 570
Features Optimum name plate for management of net pallet. Surface Treatment Melamine Baked Finish External Dimensions Vertical(mm) 172
External Dimensions Horizontal(mm) 320 External Dimensions Thickness(mm) 14 Internal dimensions vertical(mm) 155
Internal dimension horizontal(mm) 227 Internal dimension thickness(mm) 3 Net Pallet Square Response Size(mm) 50X50、50X100
Net Pallet Wire Diameter Response Size(mm) 6、6.3 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Plaque signalétique pour palette en treillis métallique, le numéro d'article est le suivant: NP-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP-P.

Assistance technique