Meuble en résine type petit MASTER BOX

Meuble en résine type petit MASTER BOX
  • Remise sur volume
Resin drawer type storage case for small items that can be stacked in multiple units and is useful for classifying small items.
[Features]
· The partitions can be changed freely at pitches of 2 mm pitch.
· Each drawer comes with an index card as standard, making it convenient for classifying small items.
· Adopts a soft neo gray color.
· Number of drawers is selectable to suit the application, 4, 6 or 9 drawers.
· Materials - main body/drawers: polystyrene (PS).
· Included label card: 1 per drawer / partition: 1 per drawer.
[Applications]
· For storing and organizing small objects within offices and factories.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-900
D-600
E-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Drawer internal dimensions: width x depth x height
(mm)
JAN Code Trusco Code Drawer Mass
(kg)
Amount Of Content

96.87 €

4 Disponible 9 jours 91×209×404989999623284501-9486MB-1 3 Rows 3 Levels2.51 unit

90.93 €

4 Disponible 7 jours 91×209×654989999623291501-9532MD-1 3 Rows 2 Levels2.41 unit

90.62 €

4 Disponible 6 jours 138×209×654989999623307501-9605ME-1 2 rows 2 levels2.41 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 251 à 350 Height (mm) Jusqu'à 200 Frontage Details(mm) 342
Depth(mm) 241 Height Details(mm) 168 Maximum Load(kg/unit) 12
Specifications/partition Adjustable pitch 2 mm Accessory Label Card: 1 Per Drawer / Partition: 1 Per Drawer Amount Of Content 1 unit

Assistance technique