Film étirable, pour enroulement manuel, type fin épaisseur de 8μm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AT8

Référence pièce
AT8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

40.83 €

6 Disponible 12 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film étirable Width(mm) 500 Length(m) 600
Thickness(μm) 8 Color Transparency JAN Code 4986782001281
Trusco Code 432-4447 Mass(g) 2210 Paper Tube I.D.(Inch) 3
Tensile break strength(kgf/cm2) 510 Material Low Density Polyethylene (LLDPE) Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Film étirable, pour enroulement manuel, type fin épaisseur de 8μm, le numéro d'article est le suivant: AT8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AT8.

Assistance technique