Support de film étirable pour tubes de papier de 3 pouces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SFH01B

Référence pièce
SFH01B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

13.71 €

3 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Produits liés aux films étirables Width(mm) 93 Main Body Dimension (Depth)(mm) 95
Main Body Dimension (Height)(mm) 190 JAN Code 4562126581123 Trusco Code 446-1819
Mass(g) 295 Features Simple operation can be performed merely by setting the grip bar holder and insertion holder in a stretch film. When not using, it can be stored vertically. Application Package Fall Prevention
Specifications For 3-inch paper tubes Material ABS Resin Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Support de film étirable pour tubes de papier de 3 pouces, le numéro d'article est le suivant: SFH01B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SFH01B.

Assistance technique