Cordon en caoutchouc (avec fixation, x 1)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GR-2025K-1

Référence pièce
GR-2025K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

5.21 €

5 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corde en caoutchouc Material Chambre à air réutilisable Width(mm) 20
Length(m) 2.5 Thickness(mm) 2 JAN Code 4989999242959
Trusco Code 437-7346 Material Details Hook: Steel Package Form Bag Package
Specifications Type With Hook Features Is ideal for holding truck sheets in place. Mass(g) 126
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Cordon en caoutchouc (avec fixation, x 1), le numéro d'article est le suivant: GR-2025K-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GR-2025K-1.

Assistance technique