Ruban adhésif en tissu pour emballage n° 770

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
770-25
770-38
770-50
770-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.11 €

1 Disponible 6 jours 254953871103102440-70321451 Roll

6.29 €

1 Disponible 6 jours 384953871103119440-70412211 Roll

5.93 €

10 Disponible 6 jours 504953871103126440-70592901 Roll

12.48 €

1 Disponible 6 jours 754953871103133440-70674351 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 25
Thickness(mm) 0.21 Details Type For General Packaging Color Details Cardboard
Adhesiveness 7.70N/25mm Tensile Strength 90.5N/25mm Holding Force 2.0mm/30min
Rewinding Force 5.25N/25mm Stretch 9% Base Materials Muslin stable fiber (warp) + PET woolly (woof)
Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique