Ruban double face pour usage intensif pour surfaces rugueuses, blanc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J1030

Référence pièce
J1030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

12.28 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1.2 Color Details White
Mass(g) 140 Features Sticks to uneven or rough surfaces. The tape is thick and excellent in step adsorption properties. VOC (volatile organic compound) is not used. Application Ideal for temporary fixing on rough surfaces such as wood, veneer and mortar.
Material (base) Special Polyolefinic Foam Adhesive Synthetic Rubber Type Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face pour usage intensif pour surfaces rugueuses, blanc, le numéro d'article est le suivant: J1030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J1030.

Assistance technique