Ruban à découpe en P n° 4141【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4141-LGR-50X25
N4141-50-50-0.15-WB-PACK
N4141-75-50-0.15-WB-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Width
(mm)
Length
(m)
Color Details Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Amount Of Content

7.03 €

1 Disponible 6 jours -5025Light Green-4964833414150437-5203200It has good initial adhesiveness and leaves very little glue residue.-Polyethylene clothAcrylic--1 Roll

198.91 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Ruban adhésif5050Nature greenPack----Can cut by hand--16Polyethylene cloth1 Box (30 Rolls)

238.35 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours Ruban adhésif7550Nature greenPack----Can cut by hand--16Polyethylene cloth1 Box (24 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 9.32N/25mm
Tensile Strength 97.7N/25mm

Assistance technique