Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EG-330H-W |
KG-330H-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | White | 4965280665508 | 381-8985 | |
21.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | Red/Black | 4965280665300 | 381-8993 |
Loading...
Overall Length(mm) | 160 | Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Blade: High carbon blade steel | Features | Smoothly cuts everything from aluminum/copper/tin or other thin panels coming from IV lines, plastic panels, and other thick items, to gauze and other soft things. Advanced soft grip resists fatigue even during long work hours. Hard chrome plated. | Accessory | Cap and Name Seal with Excellent Water Resistance |
Specifications | Cutting Capacity (Aluminum Sheet/Plastic Sheet): 0.5 mm Cutting Capacity (VSF): 1.25 mm2 | Mass(g) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Color
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles