Coupe-câble d'angle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC600

Référence pièce
AC600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-barre de fer Cutting Capacity: HRB 80 Soft Wire φ10 Overall Length(mm) 600
Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire φ8 JAN Code 4953830006048 Trusco Code 441-8450
Features As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base. Specifications Angle of curvature of the blade: 30° Mass(g) 2800

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble d'angle, le numéro d'article est le suivant: AC600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC600.

Assistance technique