Polypropylène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CWTP-450

Référence pièce
CWTP-450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

138.62 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (acier) Grippable Tube (Nominal Size)(mm) 25~50A Grippable Tube (O.D.)(mm) 13~50
Overall Length(mm) 456 JAN Code 4989065112391 Trusco Code 440-2138
Application For tightening polyethylene pipe metal fitting for water supply (JWWA B 116), polyethylene pipe metal joint (PTC B 21) for water supply and distribution, carbon steel pipe for piping (SGP). Features Suitable for tightening polyethylene pipe metal fitting for water supply. Equipped with a ratchet mechanism. It is a newly designed special tooth that does not damage metal joints. Mass(g) 1300

Vous vous trouvez sur la page de Polypropylène, le numéro d'article est le suivant: CWTP-450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CWTP-450.

Assistance technique