Référence fabricant: QLE550N2
Marque: TOHNICHI MFG
Prix: 729.92 €
Délai de livraison: 6 jours
Torque adjustment range: 100.0~550.0 N·m
Insertion Angle: 19.05 mm
Minimum graduation: 5 N·m
Overall Length: 1189 mm
Code Trusco: 453-9052
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QLE550N2
Référence pièce
|
---|
QLE550N2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Code Trusco | Code JAN | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100.0~550.0 | 19.05 | 5 | 1189 | 453-9052 | 4571141276419 | 4300 |
Loading...
Product Type | Moule prédéfini | Head Replaceable | N/A | Load direction | Droite |
---|---|---|---|---|---|
Torque Precision(±%) | 3 | Type détaillé | QLE Type | Corps de meuble : option | Main Body |
Caractéristiques | When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound notifies when tightening is completed. The ratchet head consists of 24 teeth and 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions. Equipped with extension handle. | Application | Tightening torque and basic shape of torque wrench. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique / Préréglée avec cliquet, le numéro d'article est le suivant: QLE550N2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QLE550N2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Code Trusco
Code JAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QLE1000N2 |
QLE1400N2 |
QLE2100N2 |
QLE750N2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Code Trusco | Code JAN | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200.0~1000.0 | 25.4 | 5 | 1515 | 453-9028 | 4571141276433 | 7700 | |
1,288.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 300.0~1400.0 | 25.4 | 10 | 1787 | 453-9036 | 4571141276440 | 11100 | |
2,485.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 500.0~2100.0 | 25.4 | 10 | 1895 | 453-9044 | 4571141276457 | 14600 | |
874.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150.0~750.0 | 19.05 | 5 | 1342 | 453-9061 | 4571141276426 | 5600 |