Clé Allen (demi-longue)

Clé Allen (demi-longue)
  • Remise sur volume
It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
008-12MM
008-27MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

15.25 €

1 Disponible 6 jours 1220645124984798103142432-8019246.5

142.97 €

1 Disponible 6 jours 27375100274984798103449432-80782400.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Features It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Assistance technique