Clé pied de corbeau (angle d'insertion 9,5 mm) (BNS3-17W)

Clé pied de corbeau (angle d'insertion 9,5 mm) BNS3-17W
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BNS3-17W

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 24.78

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Overall Length: 55.5 mm

Width across flat dimension: 17 mm

Thickness: 13.0 mm

JAN Code: 4989433319391

Trusco Code: 439-0555


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BNS3-17W

Référence pièce
BNS3-17W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

24.78 €

13.63 €

1 Jour même

Stock

55.51713.04989433319391439-055594

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pied-de-biche Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité

Vous vous trouvez sur la page de Clé pied de corbeau (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: BNS3-17W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BNS3-17W.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BNS3-14W
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

22.64 €

1 Jour même

Stock

5214114989433319384453-596167

Assistance technique