Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TEBS-15G |
TEBS-15S |
TEBS-15SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire diameter (mm) | Hair material | JAN code | Trusco Code | Material: wire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 5 | Disponible | 7 jours | 0.25X5 | Brass Plated Steel Wire | 4989999266849 | 444-9916 | Brass Plated Steel Wire | |
3.84 € 2.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.3 | Steel Wire | 4989999266856 | 444-9924 | Steel wire | |
7.27 € | 5 | Disponible | 6 jours | 0.3 | Stainless Steel | 4989999266863 | 444-9932 | Stainless steel wire (SUS304) |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Details Type | ø6 mm Shaft Spring Type |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 25 | Hair length(mm) | 30 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Mass(g) | 40 | Features | This is a generic, electric pipe brush for tools. A spring is affixed to the wire base material portion so it can return even after the wire material is open and used. This product is ideal for bases, corners, and other narrow surface polishing. | Material: shaft | Steel (Galvanized Iron) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Wire diameter(mm)
Hair material
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles