Brucelles à pointes ESD, pointes de rechange

Brucelles à pointes ESD, pointes de rechange
  • Remise sur volume
The merits of using resin have been maximized to create tweezers with the same feel during usage as stainless steel tweezers.
[Features]
· The terminal tip using a conductive plastic material has the electrostatic discharge (ESD) property.
· Replaceable tip made of resin can be held softly and firmly and is less prone to scratches.
· Engineered plastic with countermeasures taken to prevent static electricity buildup is used for the tip.
· Strengthens the weakest point (mid-section) of resin tweezers.
[Applications]
· It has resistance to damage to plastic parts and painted surfaces, making it suitable for molded plastics and handicraft work.
· Also ideal for handling glass and plastic optical lenses.
· As it can help prevent dust and the like from adhering to the tip, it is ideal for handling gold and plastic films.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-612S-1
P-613S-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip Type Largeur de front
(mm)

9.45 €

1 Disponible 7 jours 10Pointe incurvée1.0 (R Type)

9.96 €

1 8 jours -Standard droit2.3 (R Type)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip material Polyétheréthercétone (PEEK) Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Pièce Width(mm) 10 Part Type Puce
Couleur de l’embout Black Température de résistance à la chaleur(°C) 315 Quantité par paquet 2 pcs. per Set
RoHS Corresponds To Standard RCJS-5-1 Compliant

Assistance technique