Ensemble d'outils TSB330

Ensemble d'outils TSB330
  • Remise sur volume
Basic 9.5 sq portable tool set, suitable for inch sizes.
[Features]
· Flat top V type 3-stage metal case.
· With plastic trays on all levels.
· Ideal for maintenance of overseas-produced industrial machinery, automobiles and motorcycles.
· A 65-piece set that includes a handle with 9.5 mm drive.
· Imperial size portable tool set.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability with carefully selected tools.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSB330

Référence pièce
TSB330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

866.96 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à double ouverture Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×240
Set Content(Point) 65 Case color Rouge Insertion Angle(mm) 9.5
Mass(g) 14000 Product Type Inch Size Cardboard dimensions(W×D×Hmm) 470×240×405
Case Weight(g) 6400 Supplementary explanation With tray. Case only can also be purchased. Set Content 1 Socket (Hex): 3SB-08 (1/4), 09 (9/32), 10 (5/16), 11 (11/32), 12 (3/8), 14 (7/16), 16 (1/2), 17 (17/32), 18 (9/16), 19 (19/32), 20 (5/8) 22 (11/16), 24 (3/4)
Set Content 2 Ratchet Handle: RH33K Set Content 3 Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm) Set Content 4 Ball joint: BJ30
Set Content 5 Hex Socket: 3HB-03 (3/32), 04 (1/8), 05 (5/32), 06 (3/16), 07 (7/32), 08 (1/4), 10 (5/16), 12 (3/8), 14 (7/16), 16 (1/2) Set Content 6 Long Offset Wrench (45°): MB45-1214 (3/8 x 7/16), 1618 (1/2 x 9/16), 2022 (5/8 x 11/16), 2425 (3/4 x 25/32), 2628 (13/16 x 7/8), 3032 (15/16 x 1) Set Content 7 Wrench: SB-1012 (5/16×3/8), 1214 (3/8×7/16), 1314 (13/32×7/16), 1618 (1/2×9/16), 1920 (19/32×5/8), 2224 (11/16×3/4), 2528 (25/32×7/8), 3032 (15/16×1)
Set Content 8 Monkey Wrench (gradated): MW-300 Set Content 9 Combination Pliers: CP-200 Set Content 10 Water Pump Pliers (Strong Type): KWP-250
Set Content 11 Pliers: CT-175 Set Content 12 Longnose pliers: RP-150 Set Content 13 Heavy Duty Nippers: KN-150
Set Content 14 Piercing Screwdriver: KMD-075, 100, 150, KPD-001, 002, 003 Set Content 15 Combination Hammer: BHC-10 (1 Pound) Set Content 16 Flat chisel: FC165 (19×165 mm)
Set Content 17 Center Punch: CP125 (125 mm) Set Content 18 Ball Point L Type Wrench Set (8 Piece Set): BPLB800 (3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8) Set Content 19 Tool case: BX331

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils TSB330, le numéro d'article est le suivant: TSB330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSB330.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique