Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRX105 |
TRX125 |
TRX150 |
TRX180 |
TRX200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 105 | 1.8 | 20 | 15 | 130 | 4963202-049078 | |
87.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 127 | 2 | 22 | 20 | 170 | 4963202-049115 | |
107.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 152 | 2 | 25.4 | 25・22・20 | 290 | 4963202-049153 | |
123.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 180 | 2 | 25.4 | 25・22・20 | 390 | 4963202-049191 | |
132.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 203 | 2 | 25.4 | 25・22・20 | 470 | 4963202-049238 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à segment | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier / Carrelage |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles