Meule diamant, compatible avec fraise à tuile type dur (type sec)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KW105

Référence pièce
KW105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.01 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type ondulé Specifications Type sec
Application Carrelage Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1.8
Hole Diameter(mm) 20 Included ring bore diameter(mm) 15 Mass(g) 120
JAN Code 4963202-037563 Features 1 The continuous slanted wave shape quickly discharges chips. Features 2 The holes on the base plate increase the air flow, thus improving the air cooling effect.

Vous vous trouvez sur la page de Meule diamant, compatible avec fraise à tuile type dur (type sec), le numéro d'article est le suivant: KW105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KW105.

Assistance technique