Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VP4 |
VP5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 105 | 20 | 15 | 150 | 4963202-078238 | |
82.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 22 | 20 | 170 | 4963202-088121 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à segment | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.7 | Applicable Work Material | Asbestos dual-layer pipe, cross-linked polyethylene pipe, void pipe, cast iron pipe, drainage mass adjuster kitchen panel. *Cannot be used for cutting concrete and metal. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles