Douille mixte pour écrous de roue, 6A

Douille mixte pour écrous de roue, 6A
  • Remise sur volume
Socket for attaching/detaching (outer nut/inner nut) wheel nuts of large bus/truck tires.
[Features]
· Outer and inner nut attaching/detaching work can be done with 1 socket with this power-saving tool.
· 19.0 mm drive. Impact. For power tools.
· Features strong drive for hex part and 4 corners on the wrench side are rounded to improve durability.
· A lineup of 5 sizes.
[Applications]
· For attaching/removing truck/bus wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6A-3217
6A-4121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension (S1)
(mm)
Width across flat dimension (S2)
(mm)
Dimension (D1)
(mm)
Dimension (L1)
(mm)
Dimension (L2)
(mm)
Dimension (D)
(mm)
Mass
(g)

53.72 €

1 Disponible 10 jours 7532174711.537.527635

70.31 €

1 Disponible 10 jours 8041215812.542.535825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lié aux pneus Insertion Angle(mm) 19 Shape of Insertion Angle Hexagon/Square
Dimension (D2)(mm) 44 Application For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts Specifications Hexagonal Strong Drive

Assistance technique