Jeu de clés pour écrou évasé M263

Jeu de clés pour écrou évasé M263
  • Remise sur volume
A wrench for piping. Perfect for working with nuts on brake pipes and high-pressure pipes.
[Features]
· Perfect for working with nuts on brake pipes and high-pressure pipes.
· A 15° design that makes it easy to apply force.
[Applications]
· Tightening and loosening work of automotive brake pipes.
· Tightening and loosening of nuts for high-pressure pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M263

Référence pièce
M263
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.35 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 165 / 160 / 155 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 11 / 12 / 14 / 17 / 19
Single Product/Set Classification Produit du jeu Contenu du set (mm) 10、11、12、14、17、19 Contenu du set (articles) 3
Contenu de l'ensemble M26-1011、M26-1214、M26-1719 Accessoire With Plastic Pack

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés pour écrou évasé M263, le numéro d'article est le suivant: M263.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M263.

Assistance technique