Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMS-08 |
TMS-10 |
TMS-12 |
TMS-13 |
TMS-14 |
TMS-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120 | 8 | 19 | 13 | 4.3 | 6 | |
98.49 € 51.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 140 | 10 | 23 | 15.5 | 4.5 | 6.5 | |
128.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 160 | 12 | 27.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | |
137.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 171 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 8 | |
103.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 180 | 14 | 32 | 21 | 6.5 | 8.5 | |
140.31 € 98.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 235 | 19 | 42 | 28 | 8 | 10.5 |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Unité | Matériau | Titanium Alloy Made |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles