Jeu de clés longues, à tête sphérique, type L, BL700

Jeu de clés longues, à tête sphérique, type L, BL700
  • Remise sur volume
Long ball-point L type hexagonal bar wrench set that made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Hard chromate plating where hardness is increased to a maximum of 15% thanks to high-level heat treatment.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· 7-piece set, L-shaped long type.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BL700

Référence pièce
BL700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.29 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Material Special Alloy Steel Set Content BL-1.5、BL-02、BL-2.5、BL-03、BL-04、BL-05、BL-06
Accessory Holder Included Weight(g) 160 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés longues, à tête sphérique, type L, BL700, le numéro d'article est le suivant: BL700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BL700.

Assistance technique