Clé hexagonale longue, type T

Clé hexagonale longue, type T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A hexagonal bar wrench ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws and hexagon socket locking screws in deep and narrow places.
[Features]
· T-type hexagonal wrench with a total length of 500 mm.
· It exerts power in work in deep and narrow places.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THW-04L500
THW-05L500
THW-06L500
THW-08L500
THW-10L500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Handle Dimensions (H Dimension) *T-Shape Only
(mm)
Shaft Diameter (D Measurement) Note: Only T-Shape
(mm)
Hexagonal shaft length (L1 dimension) * T-shape only
(mm)
Weight
(g)

36.59 €

1 Disponible 6 jours 41209.030290

41.53 €

1 Disponible 10 jours 516011.040460

48.97 €

1 Disponible 6 jours 619012.745640

58.64 €

1 Disponible 6 jours 819012.745650

58.20 €

1 9 jours 1019012.750660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Overall length (L dimension)(mm) 500

Assistance technique