Pierre à meuler PA, type à parabole

Pierre à meuler PA, type à parabole
  • Remise sur volume
Vitrified plate type grindstone for grinding machines. Abrasive material PA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000E31570

Référence pièce
1000E31570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.14 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape En forme de parabole (n° 12) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 19 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness J
Abrasive material PA Binding Agent V35R Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 10 A(mm) 10 J(mm) 75
K(mm) 75 U(mm) 3 Tool Used For Grinder
Configuration Number 12

Vous vous trouvez sur la page de Pierre à meuler PA, type à parabole, le numéro d'article est le suivant: 1000E31570.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000E31570.

Assistance technique