Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1000E11470 |
1000E11480 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | E (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 13 | 10 | |
68.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 16 | 13 |
Loading...
Shape | Type à boisseau droit (n° 6) | Particle Size(#) | 120 | Thickness(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 31.75 | Hardness | H | Abrasive material | GC |
Binding Agent | V81R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
E(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles