Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.33 € | 1 | 8 jours | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.18 | 0.4 | 1 straight blade | ||
151.17 € | 1 | 8 jours | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 50 | 0.18 | 0.4 | 2 straight blades | ||
144.78 € | 1 | 8 jours | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 50 | 0.28 | 0.6 | 2 straight blades | ||
148.33 € | 1 | 8 jours | 0.15 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 50 | 0.28 | 0.6 | 2 straight blades | ||
141.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 50 | 0.37 | 0.6 | 2 straight blades | |
145.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 50 | 0.37 | 0.6 | 2 straight blades | |
138.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 0.46 | 0.6 | 2 straight blades | |
141.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.5 | 50 | 0.46 | 0.6 | 2 straight blades | |
129.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 50 | 0.56 | 0.6 | 2 straight blades | |
132.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 50 | 0.56 | 0.6 | 2 straight blades | |
129.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 50 | 0.76 | 1 | 2 straight blades | |
132.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 50 | 0.76 | 1 | 2 straight blades | |
126.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 50 | 0.95 | 1 | 2 straight blades | |
129.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 50 | 0.95 | 1 | 2 straight blades | |
132.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 50 | 1.15 | 2 | 2 straight blades | |
136.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 1.2 | 50 | 1.15 | 2 | 2 straight blades | |
132.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 50 | 1.35 | 2 | 2 straight blades | |
136.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.4 | 50 | 1.35 | 2 | 2 straight blades | |
132.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 50 | 1.45 | 2 | 2 straight blades | |
136.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.75 | 1.5 | 9 | 1.5 | 50 | 1.45 | 2 | 2 straight blades | |
136.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.8 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 50 | 1.55 | 2 | 2 straight blades | |
138.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.8 | 1.6 | 9.6 | 1.5 | 50 | 1.55 | 2 | 2 straight blades | |
136.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 50 | 1.75 | 2 | 2 straight blades | |
138.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 1.8 | 10.8 | 1.5 | 50 | 1.75 | 2 | 2 straight blades | |
136.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 1.95 | 2 | 2 straight blades | |
138.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 2 | 12 | 1.5 | 50 | 1.95 | 2 | 2 straight blades | |
210.12 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 3 | 9 | 2 | 50 | 2.95 | 2 | 2 straight blades | ||
217.94 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 3 | 18 | 2 | 60 | 2.95 | 2 | 2 straight blades |
Loading...
Handle diameter (d)(mm) | 4 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | R Tolerance | +0.005~-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
R(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles