Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 50 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
148.33 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 50 | 0.05 | 0.36 | 0.6 | ||
144.78 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
145.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 1 | 50 | 0.1 | 0.95 | 1 | |
145.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 1 | 50 | 0.2 | 0.95 | 1 | |
152.59 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 50 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
152.59 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 50 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
160.40 € | 1 | 8 jours | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
160.40 € | 1 | 8 jours | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 0.3 | 1.95 | 2 | ||
212.25 € | 1 | 8 jours | 3 | 9 | 2 | 50 | 0.2 | 2.95 | 2 | ||
212.25 € | 1 | 8 jours | 3 | 9 | 2 | 50 | 0.3 | 2.95 | 2 | ||
212.25 € | 1 | 8 jours | 3 | 9 | 2 | 50 | 0.5 | 2.95 | 2 | ||
263.39 € | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 2 | 50 | 0.03 | 3.95 | 2 | ||
263.39 € | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 2 | 50 | 0.2 | 3.95 | 2 | ||
263.39 € | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 2 | 50 | 0.3 | 3.95 | 2 | ||
263.39 € | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 2 | 50 | 0.5 | 3.95 | 2 | ||
276.89 € | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 2 | 60 | 0.03 | 4.95 | 2 | ||
276.89 € | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 2 | 60 | 0.2 | 4.95 | 2 | ||
276.89 € | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 2 | 60 | 0.3 | 4.95 | 2 | ||
276.89 € | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 2 | 60 | 0.5 | 4.95 | 2 | ||
313.82 € | 1 | 8 jours | 6 | 20 | 2 | 60 | 0.03 | 5.95 | 2 | ||
313.82 € | 1 | 8 jours | 6 | 20 | 2 | 60 | 0.2 | 5.95 | 2 | ||
313.82 € | 1 | 8 jours | 6 | 20 | 2 | 60 | 0.3 | 5.95 | 2 | ||
313.82 € | 1 | 8 jours | 6 | 20 | 2 | 60 | 0.5 | 5.95 | 2 |
Loading...
Handle diameter (d)(mm) | 6 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Number of flutes | 2 straight blades | Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles