Barre cadre provisoire 270 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CN-4

Référence pièce
CN-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.91 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barre Overall Length(mm) 270 Mass(g) 320
Product Width(mm) 70 Product Height(mm) 270 Product Depth(mm) 17
Finishing Varnished Finish Material 1 Carbon Steel for Mechanical Structure Application Centering such as nail tightening, hammering.
Function 1 Unified product quality is insured using a special mechanical treatment. Function 2 Safety rope mounting hole is provided for elevated work use. Notes 1 Do not use for unintended applications.
Notes 2 Wear protective gear including a helmet, protective glasses, leather gloves, and/or safety shoes depending on details of the operation of use.

Vous vous trouvez sur la page de Barre cadre provisoire 270 mm, le numéro d'article est le suivant: CN-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CN-4.

Assistance technique