Belle composition d'embouts et douilles interchangeables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBS-28PCS

Référence pièce
SBS-28PCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.58 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (perceuse électrique) Width(mm) 12 Height(mm) 88
Depth(mm) 43 Weight(g) 340 Set Content Phillips Bit (Blue): +1/+2 x 2/+3. Flathead Bit (Green): -3/-4/-5/-6. Hex Bit (Orange): 2.5/3/4/5/6. Hexalobular Bit (Yellow): 10/15/20/25/30. Square Bit (Brown): 2/3. Socket: 6/7/8/10/12/13 mm. Slim Holder / Socket Adapter.
Application Tightens various screws and bolts. Function 1 With beautiful aluminum coloring, the bit type can be seen at a glance. Function 2 The slim holder narrow areas to be reached.
Function 3 The flexible case is sturdy and can be used as a case for screws and bolts when you slide the lid to the back. Function 4 The flexible case can also be hung as a hanger. Function 5 Can be also attached to the belt and carried while working.
Specifications Includes 28 pcs. Material Special Steel / Resin Notes 1 Inappropriate handling may lead to serious accidents. Carefully read the manufacturer's instruction manual and use electric tools safely and properly.

Vous vous trouvez sur la page de Belle composition d'embouts et douilles interchangeables, le numéro d'article est le suivant: SBS-28PCS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBS-28PCS.

Assistance technique