Outil à lamer à tige conique pour boulons avec trous hexagonaux CBT

Outil à lamer à tige conique pour boulons avec trous hexagonaux CBT
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterboring for hexagon socket head bolts.
· Tapered shank.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBT-1/1
CBT-1/2
CBT-3/4
CBT-3/8
CBT-5/8
CBT-7/8
CBT-10
CBT-12
CBT-14
CBT-16
CBT-18
CBT-20
CBT-22
CBT-24
CBT-30
CBT-36
CBT-42
CBT-45
CBT-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Length
(mm)

408.38 €

1 6 jours 3732169MT326.526

112.63 €

1 6 jours 2018106.5MT113.213

201.98 €

1 6 jours 2926135.5MT22020

129.21 €

1 6 jours 1516102.5MT19.810

164.99 €

1 6 jours 2622128.5MT216.516

312.04 €

1 6 jours 3228140.5MT22323

118.99 €

1 10 jours 16.816101.5MT110.310

133.72 €

1 6 jours 18.818106.5MT112.412

111.64 €

1 6 jours 2420110.5MT114.414

147.02 €

1 6 jours 2622130.5MT216.516

174.22 €

1 6 jours 2824134.5MT218.518

219.46 €

1 6 jours 3026138.5MT22121

271.91 €

1 6 jours 3228142.5MT22323

371.64 €

1 6 jours 3632170MT32525

594.17 €

1 6 jours 4538182MT331.531

769.55 €

1 6 jours 5344196MT337.537

1,096.78 €

1 6 jours 5952210MT34444

1,383.77 €

1 6 jours 6455243MT44747

1,806.57 €

1 6 jours 6758249MT45050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes 4 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Guide Diameter Tolerance -0.05~0

Assistance technique